Elektrische Installation

GEFAHR

Nach dem Trennen des kompletten Achsverbunds von der Energieversorgung können geräteintern und an den Klemmenleisten gefährliche Spannungen vorhanden sein.
Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.
Zur Vermeidung von Stromschlägen:
- Beachten Sie die Aufkleber auf den Geräten und halten Sie die Wartezeiten bis zur Entladung der Energiespeicher ein, bevor Sie mit den Arbeiten an den Leistungsanschlüssen beginnen.
- Wenn Sie die Energiespeicher mit Hilfe der Entladeeinheit entladen, beachten Sie bitte die Angaben in Kapitel Entladen der Energiespeicher mit der Entladeeinheit.
- Nach Abschluss der Arbeiten setzen Sie den Achsverbund nur mit geschlossenen Abdeckhauben in Betrieb, da das Gerät bei abgenommener Abdeckhaube nur die Schutzart IP00 hat.

GEFAHR

Beim Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular kann im Betrieb ein Ableitstrom > 3,5 mA auftreten.
Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.
Zur Vermeidung von gefährlichen Körperströmen ist gemäß EN61800-5-1 Folgendes zu beachten:
- Netzzuleitung < 10 mm2:
- Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm2.
- Netzzuleitung 10 mm2 – 16 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
- Netzzuleitung 16 mm2 – 35 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm2.
- Netzzuleitung > 35 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
- Wo im Einzelfall ein FI-Schutzschalter zum Schutz gegen direkte und indirekte Berührung eingesetzt wird, muss dieser allstromsensitiv sein (RCD Typ B).
ACHTUNG
Vertauschen der Pole beim Anschluss einer DC-Quelle/-Senke.
Werden beim Anschluss einer externen DC-Quelle/-Senke an ein MDP92A und/oder MDC90A die Pole vertauscht, kommt es zur Zerstörung der Geräte.
HINWEIS

Installation mit Sicherer Trennung.
Der Applikationsumrichter erfüllt alle Anforderungen für die Sichere Trennung zwischen Leistungs- und Elektronikanschlüssen gemäß EN 61800-5-1. Um die Sichere Trennung zu gewährleisten, müssen die angeschlossenen Signalstromkreise inklusive der DC-24-V-Spannungsversorgung die Anforderungen gemäß SELV (Safety Extra Low Voltage) oder PELV (Protective Extra Low Voltage) erfüllen. Die Installation muss die Anforderungen der Sicheren Trennung erfüllen.
Weiterführende Informationen
- Allgemeine Hinweise
- Zulässige Spannungsnetze
- Einsatz in IT-Netzen
- Netzsicherungen, Sicherungstypen
- Netzanschluss
- 24-V-Versorgungsspannung
- Verschienung eines Achsverbunds
- Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis
- 2-zeiliger Aufbau
- Berührschutzabdeckungen und Verschlussblenden
- Ausgang Brems-Chopper
- Ein-/Ausgänge
- Systembus EtherCAT/SBusPLUS
- Drosseln, Filter