Bohrbild

Vorbereiten des Schaltschranks

Ein Schaltschrank kann auf die Montage unterschiedlich aufgebauter Achsverbunde vorbereitet werden, indem die Gewindebohrungen für die Befestigung der Module im Abstand von 30 mm gebohrt werden. In diesem Raster können alle Module unabhängig von ihrer Breite befestigt werden, siehe Abbildung unten.

Abmessungen
Gerätegrundplatte

Module

Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm

A

B

C

D

E

F

G

H

MDR90B-/MDR91B-0500-.. – 0750-..

210

180

455

483

19

15

7

13

MDF90B

120

90

455

483

19

15

7

13

Befestigungsraster

Die Maßblätter der Geräte finden Sie im Kapitel "Technische Daten".