Aufbauvariante mit großem Abstand zwischen Hauptzeile und Hilfszeile
Wenn aus Platzgründen die Module eines Achsverbunds nicht in einer Zeile aufgebaut werden können, muss ein Teil der Module in eine 2. Zeile verlegt werden. Besteht ein großer Abstand bis 50 m zwischen der Hauptzeile und der Hilfszeile, kommt diese Variante zum Einsatz.
Anwendungen in dieser Ausführung müssen von SEW-EURODRIVE für den Einzelfall geprüft werden. Bitte wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.
| Hilfszeile |
|
|
| |
- MDC90A-0002-50X-X-000 | Verwendung ist Pflicht | |
- MDA90A-0020 – 0120-.. | Maximal 8 Module | |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. | ||
- MDA90A-0160 – 0240-.. | Maximal 4 Module | |
- MDD9.A-0320 – 0480-.. | Maximal 2 Module | |
| ||
Summe des Zwischenkreisstroms in der Hilfszeile: max. 109 A | ||
|
| |
Verbindung Hauptzeile-Hilfszeile | ||
| ||
- Anschluss über Anschlusseinheiten | ||
- Kabelsatz DCP35A | ||
- Set Anschlusseinheit MDP, 28261666 für schmale Zwischenkreisschiene in der Hauptzeile Versorgungsmodule (ganz links) MDP90A-.. MDP92A-.. MDR91A-.. | ||
- Set Anschlusseinheit MDR, 28261674 für breite Zwischenkreisschiene in der Hauptzeile Versorgungsmodule (ganz links) MDR90B-.. MDR91B-.. | ||
|
| |
Hauptzeile |
| |
|
| |
Versorgungsmodule |
| |
MDP90A-.. | MDR90B-.. | |
MDP92A-.. | MDR91B-.. | |
MDR91A-.. |
| |
|
| |
Achsmodule | Weitere Module | |
MDA90A-.. | MDC90A-.. | |
MDD90A-.. | MDE90A-.. | |
MDD91A-.. |
| |
MDS90A-.. |
| |
Je nach Anlagenkonstellation sind folgende Maßnahmen zu prüfen:
- Einsatz von Zwischenkreisdrosseln in der Verbindung von Hauptzeile zur Hilfszeile.
- Angepasste Reglereinstellungen bei Regelungsverfahren CFC.