Variante 3

 

Hilfszeile

 

 

 

MDC90A-0001-50X-X-000

Verwendung ist Pflicht

- MDA90A-0020 – 0120-..

Maximal 8 Module

- MDD9.A-0020 – 0080-..

- MDA90A-0160 – 0240-..

Maximal 4 Module

- MDA90A-0320 – 0480-..

Maximal 2 Module

 

 

Summe Zwischenkreisnennstrom in Hilfszeile: max. 109 A

 

 

Verbindung Hauptzeile-Hilfszeile

 

 

- Anschluss über Anschlusseinheiten

- Kabelsatz DCP35A

 

- Set Anschlusseinheit MDP, 28261666

für schmale Zwischenkreisschiene in der Hauptzeile

Versorgungsmodule (ganz links)

MDP90A-..

MDP92A-..

MDR91A-..

MDF90B-..

- Set Anschlusseinheit MDR, 28261674

für breite Zwischenkreisschiene in der Hauptzeile

Versorgungsmodule (ganz links)

MDR90B-..

MDR91B-..

- Schutzart IP20

 

 

 

Hauptzeile

 

 

 

Versorgungsmodule

MDP90A-..

MDR90B-..

MDP92A-..

MDR91B-..

MDR91A-..

MDF90B-..

Achsmodule

Weitere Module

MDA90A-..

MDC90A-..

MDD90A-..

MDE90A-..

MDD91A-..

MDS90A-..