Variante 2
| Hilfszeile |
|
|
| |
|
| |
MDC90A-0001-50X-X-000 | Verwendung ist Pflicht | |
- MDA90A-0020 – 0120-.. | Maximal 8 Module | |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. | ||
- MDA90A-0160 – 0240-.. | Maximal 2 Module | |
- MDA90A-0320-.. | Maximal 1 Modul | |
|
| |
Summe Zwischenkreisnennstrom in Hilfszeile: max. 46 A | ||
|
| |
Verbindung Hauptzeile-Hilfszeile |
| |
|
| |
- Anschluss über Kabelschuh |
| |
- Kabelsatz DCP34A |
| |
- Schutzart IP10 |
| |
|
| |
|
| |
Hauptzeile |
| |
|
| |
Versorgungsmodule |
| |
- MDP90A-.. |
| |
- MDP92A-.. |
| |
- MDR91A-.. |
| |
|
| |
Achsmodule |
| |
MDA90A-.. |
| |
MDD90A-.. |
| |
MDD91A-.. |
| |
|
| |
Weitere Module |
| |
MDC90A-.. |
| |
MDE90A-.. |
| |
MDS90A-.. |
| |