Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C1, C2 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 0SEm caso de utilização de cabos do motor não blindados em combinação com as opções de saída HD.. ou HF.., é necessário observar o seguinte nos tamanhos 0S monofásico e 0L: A classe de valor limite C2 é cumprida em relação às falhas causadas pelo cabo. Para cumprir a classe de valor limite C2 nas falhas irradiadas, poderão ser necessárias medidas adicionais, consultar o manual "Prática da tecnologia do acionamento" (código 11535806). C3 é cumprido no tamanho 0, tanto em relação às falhas causadas pelo cabo, como também às falhas irradiadas. | – | – |
|
– | HD.. ou HF.. | – | |
Tamanho 4 – 6 |
| – |
|
| HD.. ou HF.. | – | |
Tamanho 7 |
| – |
|
| HD.. | – | |
INFORMAÇÃO

O tamanho 8 com classe de valor máximo C2 está em preparação.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Bobina de saída HD.. | cabos blindados | |
Tamanho 8 |
| – |
|
INFORMAÇÃO

Ao colocar em operação, optar por usar um filtro de saída.
INFORMAÇÃO