干扰辐射
如需实现符合EMC准则的安装,导线长度应尽可能短。SEW-EURODRIVE推荐使用低电容导线。为了达到EN 61800-3标准规定的极限值级别C2或C3,必须采取下列措施。
变频器 | 措施 | ||
|---|---|---|---|
电源侧 | 电机侧 | ||
进线滤波器NF.. | 输出滤波器HF.. | 带屏蔽保护的导线 | |
规格0S将非屏蔽电机导线与HD..或HF..输出选件结合使用时,对于规格0S 1相和0L,必须遵守以下规定:在传导干扰方面符合极限值级别C2。为了达到辐射干扰的极限值级别C2,可能需要采取其他措施,请参见手册“驱动技术实用”(部件号:11535806)。对于传导故障和辐射干扰,在规格为0的情况下,遵守C3。 | – | – |
|
– | HD..或HF.. | – | |
规格4 ~ 6 |
| – |
|
| HD..或HF.. | – | |
规格7 |
| – |
|
| HD.. | – | |
提示

极限值级别为C2的规格8正在准备中。
变频器 | 措施 | ||
|---|---|---|---|
电源侧 | 电机侧 | ||
进线滤波器NF.. | 输出扼流圈HD.. | 带屏蔽保护的导线 | |
规格8 |
| – |
|
提示

调试时,选择使用输出滤波器。
提示