Störaussendungen

Für EMV-gerechte Installation muss die Leitungslänge möglichst kurz sein. SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von niederkapazitiven Leitungen. Um die Grenzwertklasse C2 oder C3 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, halten Sie die folgenden Maßnahmen ein.

Grenzwertklasse C2

Umrichter

Maßnahmen

netzseitig

motorseitig

Netzfilter NF..

Ausgangsfilter HF..
Ausgangsdrossel HD..

geschirmte Leitungen

Baugröße 0SBei Verwendung von ungeschirmten Motorleitungen in Verbindung mit den Ausgangsoptionen HD.. oder HF.. ist bei den Baugrößen 0S 1-phasig und 0L Folgendes zu beachten: Die Grenzwertklasse C2 wird bezüglich der leitungsgebundenen Störungen eingehalten. Um die Grenzwertklasse C2 bei gestrahlten Störungen zu erreichen, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, siehe Handbuch "Praxis der Antriebstechnik" (Sachnummer 11535806). C3 wird bei der Baugröße 0 sowohl bezüglich leitungsgebundener als auch gestrahlter Störungen eingehalten., 0LBei Verwendung von ungeschirmten Motorleitungen in Verbindung mit den Ausgangsoptionen HD.. oder HF.. ist bei den Baugrößen 0S 1-phasig und 0L Folgendes zu beachten: Die Grenzwertklasse C2 wird bezüglich der leitungsgebundenen Störungen eingehalten. Um die Grenzwertklasse C2 bei gestrahlten Störungen zu erreichen, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, siehe Handbuch "Praxis der Antriebstechnik" (Sachnummer 11535806). C3 wird bei der Baugröße 0 sowohl bezüglich leitungsgebundener als auch gestrahlter Störungen eingehalten., 3

HD.. oder HF..

Baugröße 4 – 6

HD.. oder HF..

Baugröße 7

HD..

HINWEIS

Die Baugröße 8 mit der Grenzwertklasse C2 ist in Vorbereitung.
Grenzwertklasse C3

Umrichter

Maßnahmen

netzseitig

motorseitig

Netzfilter NF..

Ausgangsdrossel HD..

geschirmte Leitungen

Baugröße 8

HINWEIS

Wählen Sie bei der Inbetriebnahme die Verwendung eines Ausgangsfilters.

HINWEIS

Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Filtern ist stark eingeschränkt.