Encoder

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Tiempo de respuesta fallo de encoder (para todos los encoders)

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Desconexión F-DO_STO/F-DO00

8 ms

Ajuste estado de fallo F-EP

12 ms

Encoder integrado EI7C

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

3.5 × Tiempo de filtrado velocidad (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Encoder con MOVILINK® DDI

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3)

Tiempo de procesamiento aceleración de encoder

(T_ENC_ACC)

    TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2)