Geber

Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Antwortzeit Geberfehler (für alle Geber)

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Abschalten F-DO_STO/F-DO00

8 ms

Setzen Fehlerstatus F‑PE

12 ms

Einbaugeber EI7C

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit

(T_ENC_VEL)

3.5 × Filterzeit Geschwindigkeit (8708.4) + 1/n_Ist + T_Task + T_Sys

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Geber mit MOVILINK® DDI

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3)

Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung

(T_ENC_ACC)

    TENC_ACC = 9 ms + Filterzeit Beschleunigung (8708.2)