编码器
所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
关断F-DO_STO/F-DO00 | 8 ms |
设置故障安全过程输入数据故障状态 | 12 ms |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器速度处理时间 (T_编码器_速度) | 3.5 × 速度滤波时间 (8708.4) + 1/n_实际 + T_任务 + T_系统 |
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T_系统 + T_任务 |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T编码器_定位 = 9 ms |
编码器速度处理时间 (T_编码器_速度) | T编码器_速度 = 9 ms + 速度滤波时间 (8708.3) |
编码器加速度处理时间 (T_编码器_加速度) | T编码器_加速度 = 9 ms + 加速度滤波时间 (8708.2) |