Procedimiento de puesta en marcha para la puesta en marcha del motor
Un registro de datos de motor universal de potencia equivalente ya viene precargado de fábrica. Si se requiere un mejor rendimiento de regulación o si el motor conectado se desvía del rendimiento del variador, es necesario realizar la puesta en marcha e introducir los datos del motor. En los pasos individuales, realice las siguientes entradas según la placa de características del motor conectado.
Display de 7 segmentos | Entrada | Unidad/Selección |
|---|---|---|
Conjunto de accionamiento | – | |
Tensión nominal del motor | V | |
Corriente nominal del motor | A | |
Frecuencia | Hz | |
Potencia | kW | |
Factor de potencia Cos φ | – | |
Velocidad nominal de motor | min-1 | |
Modo de regulación |
| |
Freno | Con freno, sin freno | |
Evaluación de la temperatura del motor | TF, TH, sin sensor |