针对电机调试的调试过程

出厂时已预加载拥有相同功率的通用发动机数据组。如果需要更好的控制性能或者所连接的电机与变频器功率有出入,则必须进行调试并输入电机数据。在各个步骤中,根据所连接电机的铭牌输入以下信息。

7段数码管显示器

说明

单位/选择

驱动机构

电机额定电压

V

电机额定电流

A

频率

Hz

功率

kW

功率因数Cos φ

电机额定转速

min-1

控制程序

  • V/fMOVITRAC® advanced和MOVITRAC® classic
  • VFCPLUSMOVITRAC® advanced和MOVITRAC® classic
  • LVFCMOVITRAC® basic

制动器

带或不带制动器

电机温度评估

TF、TH、无传感器