Procedimento para colocação em operação do motor
Um conjunto de dados do motor universal com o mesmo desempenho já vem pré-carregado de fábrica. Se for necessário um melhor desempenho de controle ou se o motor conectado se desviar da potência do conversor, a colocação em operação deve ser realizada e os dados do motor inseridos. Nas etapas individuais, inserir as seguintes informações de acordo com a plaqueta de identificação do motor conectado.
Display de 7 segmentos | Especificação | Unidade/Seleção |
|---|---|---|
Conjunto de acionamento | – | |
Tensão nominal do motor | V | |
Corrente nominal do motor | A | |
Frequência | Hz | |
Potência | kW | |
Fator de potência Cos φ | – | |
Rotação nominal do motor | min-1 | |
Modo de controle |
| |
freio | com freio, sem freio | |
Avaliação da temperatura do motor | TF, TH, sem sensor |