Inbetriebnahmeablauf für Motorinbetriebnahme
Ein leistungsgleicher universeller Motordatensatz ist bereits ab Werk vorgeladen. Wird eine bessere Regelperformance benötigt oder weicht der angeschlossene Motor von der Umrichterleistung ab, müssen die Inbetriebnahme durchgeführt und die Motordaten eingegeben werden. In den einzelnen Schritten machen Sie die folgenden Angaben entsprechend dem Typenschild des angeschlossenen Motors.
7-Segment-Anzeige | Angabe | Einheit/Auswahl |
|---|---|---|
Antriebsstrang | – | |
Motornennspannung | V | |
Motornennstrom | A | |
Frequenz | Hz | |
Leistung | kW | |
Leistungsfaktor Cos φ | – | |
Motornenndrehzahl | min-1 | |
Regelverfahren |
| |
Bremse | mit Bremse, ohne Bremse | |
Motortemperaturauswertung | TF, TH, kein Sensor |