Datos técnicos de resistencias de frenado con chapa de montaje inferior
Resistencia de frenado | Unidad | CLH31A/BW4 | CLH31A/BW2 | CLH31A/BW072-001 | CLH31A/BW100-001 | CLH41A/BW027-001 | CLH41A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 28284712 | 28284720 | 28284739 | 28284755 | 28284747 | 28284763 |
Capacidad de carga a 100 % ED | kW | 0025 | 0.1 | ||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ±10 % | 27 | 47 |
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externo IF | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
Diseño | – | PTC | Resistencia en construcción plana | ||||
Conexiones de potencia | – | conductor individual | |||||
Longitud conductor resistencia frenado | mm | 170 | 510 | ||||
Sección del cable | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
Par de apriete | Nm | – | – | – | – | – | – |
Conexión PE | – | – | – | – | – | – | – |
Par de apriete PE | Nm | – | – | – | – | – | – |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | IP65 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -20 – +40 | |||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C |
|
| --4 % PN/10 K hasta +80 °C | ||||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Autoprotección | Fusible | ||||
Comportamiento acústico | – | inadvertido | |||||
Masa | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
Las resistencias de frenado CLH31A y CLH41A con chapa de montaje inferior se suministran como una combinación de chapa de montaje inferior y resistencia de frenado integrada. Se puede elegir entre resistencias de frenado de diferente potencia para cada chapa de montaje inferior.
Las resistencias de frenado fijadas en la estructura inferior no alcanzan eventualmente la capacidad de carga indicada en la tabla al 100 % ED. Los datos de potencia nominal del variador se pueden mantener en el funcionamiento con estructura inferior a 4 kHz, 40 °C y 400 V.