Technische Daten Bremswiderstände mit Unterbaublech

Bremswiderstand

Einheit

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

Sachnummer

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

Belastbarkeit bei 100 % ED

kW

0.025

0.1

Widerstandswert RBW

Ω

88

175

72

100 ±10 %

27

47

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IF

A

0.9

0.8

1.5

1.1

Bauart

PTC

Flachbauwiderstand

Leistungsanschlüsse

Einzelader

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

170

510

Kabelquerschnitt

mm2

0.75

1.5

Anziehdrehmoment

Nm

Anschluss PE

Anziehdrehmoment PE

Nm

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-20 – +40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

 

 

--4 % PN/10 K bis +80 °C

Thermischer Überlastschutz

Selbstschutz

Schmelzsicherung

Geräuschverhalten

unauffällig

Masse

kg

0.08

0.3

Die Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH31A und CLH41A werden als Kombination aus Unterbaublech und integriertem Bremswiderstand geliefert. Für jedes Unterbaublech gibt es eine Auswahl von Bremswiderständen unterschiedlicher Leistung.

Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen unter Umständen nicht die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit bei 100 % ED. Die Angaben zur Nennleistung des Umrichters können im Unterbaubetrieb bei 4 kHz, 40 °C und 400 V eingehalten werden.