Dados técnicos - Resistências de frenagem com chapa de base
Resistência de frenagem | Unidade | CLH31A/BW4 | CLH31A/BW2 | CLH31A/BW072-001 | CLH31A/BW100-001 | CLH41A/BW027-001 | CLH41A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 28284712 | 28284720 | 28284739 | 28284755 | 28284747 | 28284763 |
Capacidade de carga com 100% ED | kW | 0.025 | 0.1 | ||||
Valor de resistência RBW | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ±10% | 27 | 47 |
Corrente de disparo da unidade de monitoração externa IF | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
Design | – | PTC | Resistor de frenagem plano | ||||
Conexões de potência | – | Condutor único | |||||
Comprimento do condutor na resistência de frenagem | mm | 170 | 510 | ||||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
Torque de aperto | Nm | – | – | – | – | – | – |
Conexão PE | – | – | – | – | – | – | – |
Torque de aperto PE | Nm | – | – | – | – | – | – |
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP20 | IP65 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -20 – +40 | |||||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C |
|
| --4% PN/10 K até +80 °C | ||||
Proteção contra sobrecarga térmica | – | Autoproteção | Fusível lento | ||||
Emissão de ruídos | – | discreta | |||||
Peso | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
As resistências de frenagem com chapa de base CLH31A e CLH41A são fornecidas como combinação da chapa de base e resistência de frenagem integrada. Há uma seleção de resistências de frenagem com diferentes potências para cada chapa de base.
As resistências de frenagem montadas na base podem não atingir a capacidade de carga em 100% ED especificada na tabela. As especificações para a potência nominal do conversor podem ser mantidas na operação de base em 4 kHz, 40 °C e 400 V.