制动电阻技术数据(带底板)
制动电阻 | 单位 | CLH31A/BW4 | CLH31A/BW2 | CLH31A/BW072-001 | CLH31A/BW100-001 | CLH41A/BW027-001 | CLH41A/BW047-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 28284712 | 28284720 | 28284739 | 28284755 | 28284747 | 28284763 |
负载能力(100% ED时) | kW | 0.025 | 0.1 | ||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 88 | 175 | 72 | 100 ±10% | 27 | 47 |
外部监控设备的跳闸电流I跳闸 | A | – | – | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
结构 | – | PTC | 扁形电阻 | ||||
电源接头 | – | 单芯导线 | |||||
制动电阻的导线长度 | mm | 170 | 510 | ||||
电缆截面 | mm2 | 0.75 | 1.5 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | – | – | – | – | – | – |
PE连接 | – | – | – | – | – | – | – |
PE拧紧扭矩 | Nm | – | – | – | – | – | – |
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | IP65 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -20 – +40 | |||||
环境温度> 40°C时的降额 |
|
| 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至+80°C | ||||
热过载保护 | – | 自我保护 | 熔断保险丝 | ||||
噪声特性 | – | 不引人注意 | |||||
质量 | kg | 0.08 | 0.3 | ||||
带CLH31A和CLH41A底板的制动电阻,以底板和集成式制动电阻组合的形式供货。每种底板都可以选择不同功率的制动电阻。
固定在底部的制动电阻可能无法达到表中规定的100% ED时的负载能力。在4 kHz、40 °C和400 V的条件下,在底部安装运行中,可以遵守变频器的额定功率规定。