说明

待机模式用于在需要停止运行时实现暂停。关闭DC 24 V电源电压和待机模式之间的主要区别在于,在待机模式下,切换到运行只需要大约500 ms,并且会保持总线通讯。通过这种方式,即使在短暂的暂停期间也可以减少能源消耗。

在待机模式下,以下功能已禁用:

  • 7段数码管显示器
  • 数字量输出端
  • 模拟输出端
  • 功率部件控制
  • 功率部件中的风扇
  • 编码器电源和编码器评估装置(可选)

在使用安全选件CS...A时,STO功能激活。如果没有安全选件,外部接线与STO功能的状态相关。

待机模式可以通过数字量输入端或控制字的位来激活。在待机模式下,总线通讯是可以激活的,没有任何限制。