Beschreibung

Der Standbybetrieb ist für Pausen vorgesehen, in denen der Betrieb ruht. Der wesentliche Unterschied zwischen Abschalten der DC-24-V-Versorgungsspannung und dem Standbybetrieb ist, dass im Standbybetrieb das Wechseln in den Betrieb nur ca. 500 ms dauert und die Buskommunikation erhalten bleibt. Damit kann auch in kurzen Pausen die Energieaufnahme reduziert werden.

Im Standbybetrieb sind folgende Funktionen deaktiviert:

  • 7-Segmentanzeige
  • Digitalausgänge
  • Analogausgänge
  • Leistungsteilansteuerung
  • Lüfter im Leistungsteil
  • Geberversorgung und Geberauswertung (optional)

Die STO-Funktion ist beim Einsatz einer Sicherheitsoption CS..A aktiviert. Für den Zustand der STO-Funktion ist ohne Sicherheitsoption die externe Beschaltung relevant.

Der Standbybetrieb kann über einen Digitaleingang oder über ein Bit des Steuerworts aktiviert werden. Im Standbybetrieb ist die Buskommunikation ohne Einschränkungen aktiv.