Descrição

A operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa. A principal diferença entre desligar a tensão de alimentação de 24 VCC e a operação standby é que a operação standby leva apenas aprox. 500 ms para entrar em operação e a comunicação de rede é mantida. Isso significa que o consumo de energia pode ser reduzido mesmo durante pausas curtas.

As seguintes funções são desativadas na operação standby:

  • Display de 7 segmentos
  • Saídas digitais
  • Saídas analógicas
  • Controle do módulo de potência
  • Ventilador no módulo de potência
  • Fonte de alimentação para encoder e avaliação do encoder (opcional)

A função STO é ativada ao usar um opcional de segurança CS..A. Sem um opcional de segurança, a fiação externa é relevante para o estado da função STO.

O modo de operação standby pode ser ativado através de uma entrada digital ou através de um bit da palavra de comando. Na operação standby, a comunicação de rede está ativa sem restrições.