Descripción
El funcionamiento standby está pensado para las pausas en el funcionamiento. La principal diferencia entre la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC y el funcionamiento standby es que, en el funcionamiento standby, el cambio a funcionamiento sólo dura unos 500 ms y se mantiene la comunicación del bus. Esto significa que el consumo de energía también puede reducirse durante las pausas cortas.
En el funcionamiento standby están desactivadas las siguientes funciones:
- Display de 7 segmentos
- Salidas binarias
- Salidas analógicas
- Control del módulo de potencia
- Ventilador en el módulo de potencia
- Alimentación y evaluación del encoder (opcional)
La función STO está activada cuando se utiliza una opciones de seguridad CS..A. Sin opción de seguridad, la conexión externa es relevante para el estado de la función STO.
El funcionamiento standby se puede activar mediante una entrada binaria o mediante un bit de la palabra de control. En el funcionamiento standby, la comunicación de bus está activa sin limitaciones.