对流冷却时的最小间距

根据持续制动功率和安装位置,进行对流冷却时,必须满足下列最小间距。

100% ED时的持续制动功率

安装位置

侧面距离,单位mm

向下的间距
单位mm

向上的间距
单位mm

最高1 kW

水平对应于安装位置1、2、5、6。

200

0

350

垂直对应于安装位置3、4。

150

250

300

最高10 kW

水平对应于安装位置1、2、5、6。

300

0

650

垂直对应于安装位置3、4。

250

350

600

最高22 kW

水平对应于安装位置1、2、5、6。

400

0

750

垂直对应于安装位置3、4。

350

400

700

最高44 kW

水平对应于安装位置1、2、5、6。

500

0

850

垂直对应于安装位置3、4。

不允许

不允许

不允许