Mindestabstände bei Konvektionskühlung
Abhängig von der Dauerbremsleistung und der Raumlage sind folgende Mindestabstände bei Konvektionskühlung einzuhalten.
Dauerbremsleistung bei 100 % ED | Raumlage | Seitlicher Abstand in mm | Abstand nach unten | Abstand nach oben |
|---|---|---|---|---|
bis 1 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
bis 10 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6. | 300 | 0 | 650 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
bis 22 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6. | 400 | 0 | 750 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Bis 44 kW | horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6. | 500 | 0 | 850 |
vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4. | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |