Distâncias mínimas na refrigeração por convecção
Dependendo da potência contínua de frenagem e da forma construtiva, as seguintes distâncias mínimas devem ser observadas na refrigeração por convecção.
Potência contínua de frenagem a 100% ED | Forma construtiva | Distância lateral em mm | Distância para baixo | Distância para cima |
|---|---|---|---|---|
até 1 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
até 10 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6. | 300 | 0 | 650 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
até 22 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6. | 400 | 0 | 750 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
Até 44 kW | horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6. | 500 | 0 | 850 |
verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4. | Não aprovado | Não aprovado | Não aprovado |