安全选件MOVISAFE® CS..A的端子分配
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
XS | XS |
| 密钥存储器的插槽。 |
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X60 | X60:1 | F-DI00 | 安全型数字量输入端F-DI00。 |
X60:2 | F-DI01 | 安全型数字量输入端F-DI01。 | |
X60:3 | GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:4 | GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:5 | F-DI02 | 安全型数字量输入端F-DI02。 | |
X60:6 | F-DI03 | 安全型数字量输入端F-DI03。 | |
X60:7 | GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:8 | GND | 安全输入/输出端的参考电位。 | |
X60:9 | F-SS0 | 安全型数字量输入端F-DI00和F-DI02的DC 24 V传感器电源。 | |
X60:10 | F-SS1 | 安全型数字量输入端F-DI01和F-DI03的DC 24 V传感器电源。 | |
X60:11 | F-DO00_M | 安全数字输出端F-DO00_M(CSB21A没有)。 | |
X60:12 | F-DO00_P | 安全数字输出端F-DO00_P(CSB21A没有)。 | |
X60:13 | F-DO01_M | 安全数字输出端F-DO01_M(CSB21A没有) | |
X60:14 | F-DO01_P | 安全数字输出端F-DO01_P(CSB21A没有)。 | |