Asignación de bornas de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
XS | XS |
| Ranura para la memoria de claves. |
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X17 | X17:1 – 15 |
|
|
X60 | X60:1 | F-DI00 | Entrada binaria segura F-DI00. |
X60:2 | F-DI01 | Entrada binaria segura F-DI01. | |
X60:3 | GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:4 | GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:5 | F-DI02 | Entrada binaria segura F-DI02. | |
X60:6 | F-DI03 | Entrada binaria segura F-DI03. | |
X60:7 | GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:8 | GND | Potencial de referencia para entradas/salidas seguras. | |
X60:9 | F-SS0 | Alimentación de sensor de 24 V CC para entradas binarias seguras F-DI00 y F-DI02. | |
X60:10 | F-SS1 | Alimentación de sensor de 24 V CC para entradas binarias seguras F-DI01 y F-DI03. | |
X60:11 | F-DO00_M | Salida binaria segura F-DO00_M (no en CSB21A). | |
X60:12 | F-DO00_P | Salida binaria segura F-DO00_P (no en CSB21A). | |
X60:13 | F-DO01_M | Salida binaria segura F-DO01_M (no en CSB21A) | |
X60:14 | F-DO01_P | Salida binaria segura F-DO01_P (no en CSB21A). | |