Klemmenbelegung der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A

Klemme

Kontakt

Funktion

XS

XS

 

Steckplatz für Schlüsselspeicher.

X17

X17:1 – 15

 

  • Belegung je nach angeschlossenem Geber (siehe Produkthandbuch, Kapitel Multigeberkarte CES11A).
  • Nur bei CSS31A, CSB31A:
  • Anschluss 2. Geber
  • Keine Verwendung für funktionale Sicherheit!

X17

X17:1 – 15

 

X60

X60:1

F-DI00

Sicherer Digitaleingang F-DI00.

X60:2

F-DI01

Sicherer Digitaleingang F-DI01.

X60:3

GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:4

GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:5

F-DI02

Sicherer Digitaleingang F-DI02.

X60:6

F-DI03

Sicherer Digitaleingang F-DI03.

X60:7

GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:8

GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:9

F-SS0

DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI00 und F-DI02.

X60:10

F-SS1

DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI01 und F-DI03.

X60:11

F-DO00_M

Sicherer Digitalausgang F-DO00_M (nicht bei CSB21A).

X60:12

F-DO00_P

Sicherer Digitalausgang F-DO00_P (nicht bei CSB21A).

X60:13

F-DO01_M

Sicherer Digitalausgang F-DO01_M (nicht bei CSB21A)

X60:14

F-DO01_P

Sicherer Digitalausgang F-DO01_P (nicht bei CSB21A).