输入端

单位

MDX91A-....-5.3-4..

规格

6

7

型号

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

380 – 500 V

额定电流AC I电源

A

81.9

102

134

159

198

225

270

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

连接触点X1

M10销轴

M12销轴