输出端

单位

MDX91A-....-5.3-4..

规格

6

7

型号

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

45

55

75

90

110

132

160

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

91

113

149

177

220

250

300

过载容量

fPWM = 4 kHz时,200% × I额定:最大3 s

fPWM = 4 kHz时,200% × I额定:最大3 s

fPWM = 2.5 kHz时,
200% × I额定:最大3 s

fPWM = 2.5 kHz时,
150% × I额定:最大30 s

f = 0 Hz时的持续输出电流

fPWM = 4 kHz时,
100% × I额定电流

fPWM = 2.5 kHz时,
100% × I额定电流

输出视在功率S额定

kVA

63

78

103

123

152

173

208

直流侧额定电压U直流侧额定

V

U电源 = 400 V时,DC 560

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

980

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

4、8(可设置)

2.5、4、8(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

参见章节控制程序的特性

连接触点X2

M10销轴

M12销轴