Ausgang
Einheit | MDX91A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 6 | 7 | ||||||
Typ | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 91 | 113 | 149 | 177 | 220 | 250 | 300 |
Überlastfähigkeit | – | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | 200 % IN: max. 3 s | 150 % IN: max. 30 s | |||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN | 100 % × IN | |||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | ||||||
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | 980 | ||||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | 4, 8 (einstellbar) | 2.5, 4, 8 (einstellbar) | ||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren | ||||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M10 | Bolzen M12 | |||||