Entrada

Unidade

MDX91A-....-5.3-4..

Tamanho

6

7

Tipo

0910

1130

1490

1770

2200

2500

3000

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

380 – 500 V

Corrente nominal CA Irede

A

81.9

102

134

159

198

225

270

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

sim

Contatos da conexão X1

Pino M10

Pino M12