RJ45插头

SEW-EURODRIVE建议,如果不使用SEW-EURODRIVE的预制电缆,则应使用Harting公司的下列插接头。

Harting公司插接头的订购名称

说明

导线横截面

RJ45插拔连接器,4P4C,CAT5,09451511100

符合IEC 60603-7标准的RJ45插头,4极

  • 绞合线:0.22 ~ 0.32 mm2
  • 导线:0.26 ~ 0.32 mm2
  • 电缆护套:直径6.1 ~ 6.9 mm

RJ45插拔连接器,8P4C,CAT5,IDC09451511109

  • 绞合线:0.12 mm2
  • 电缆护套:直径6.1 ~ 6.9 mm

插接头的特性:

  • 可免工具现场组装
  • 传输类别CAT 5
  • 适用于连接绞合线或导线
  • UL认证