RJ45-Stecker

SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz der folgenden Steckverbinder der Firma Harting, wenn die konfektionierten Kabel von SEW-EURODRIVE nicht zum Einsatz kommen.

Bestellbezeichnung Firma Harting

Beschreibung

Aderquerschnitt

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100

RJ45-Stecker nach IEC 60603-7, 4-polig

  • Litze: 0.22 – 0.32 mm2
  • Draht: 0.26 – 0.32 mm2
  • Kabelmantel: Ø 6.1 – 6.9 mm

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109

  • Litze: 0.12 mm2
  • Kabelmantel: Ø 6.1 – 6.9 mm

Eigenschaften der Steckverbinder:

  • werkzeuglos feldkonfektionierbar
  • Übertragungskategorie CAT 5
  • geeignet für den Anschluss von Litzen oder Drähten
  • UL-Zulassung