Conector RJ45
SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de los siguientes conectores enchufables de la firma Harting si no se van a utilizar cables prefabricados de SEW‑EURODRIVE.
Denominación del pedido de firma Harting | Descripción | Sección del conductor |
|---|---|---|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100 | Conector RJ45 según IEC 60603-7, 4 polos |
|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109 |
|
Propiedades de los conectores enchufables:
- Ensamblables en campo sin herramientas
- Categoría de transmisión CAT 5
- Adecuados para la conexión de cables trenzados o hilos
- Aprobación UL