Conector RJ45

A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização dos seguintes conectores da Harting se não forem utilizados cabos montados da SEW-EURODRIVE.

Código para encomendas Empresa Harting

Descrição

Seção transversal do fio

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100

Conector RJ45 de acordo com IEC 60603-7, 4 polos

  • Cabo flexível: 0.22 – 0.32 mm2
  • Fio: 0.26 – 0.32 mm2
  • Revestimento do cabo: Ø 6.1 – 6.9 mm

RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109

  • Cabo flexível: 0.12 mm2
  • Revestimento do cabo: Ø 6.1 – 6.9 mm

Propriedades dos conectores:

  • podem ser montados no campo sem ferramentas
  • categoria de transmissão CAT 5
  • adequada para conexão de cabos flexíveis ou fios
  • aprovação UL