技术数据
进线滤波器 | 单位 | NF0055- | NF0120- | NF0220- | NF0420- | NF0910- | NF1800- | NF2700- | NF5400- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 | 29655331 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 200 – 500 V
| |||||||
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
额定电流I额定 | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 | 540 |
额定功率损耗 | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 | 准备中 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 – 45 | |||||||
环境温度> 45°C时的降额 | – | 温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C | |||||||
连接触点 | – | 笼卡型端子 | 螺钉型接线端子 | M12销轴 | |||||
截面 | mm2 | 最大6 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | |||
拧紧扭矩 | Nm | – | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 – 20
| |||
PE连接触点 | – | 螺栓M4 | 螺栓M5 | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | M12销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IP20 | IP00 | ||||||
质量 | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 | 准备中 |