Technische Daten
Netzfilter | Einheit | NF0055- | NF0120- | NF0220- | NF0420- | NF0910- | NF1800- | NF2700- | NF5400- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 | 29655331 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 V
| |||||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Nennstrom IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 | 540 |
Nennverlustleistung | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 | in Vorbereitung |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | |||||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C | – | -3 % IN/K bis maximal 60 °C | |||||||
Anschlusskontakt | – | Federzugklemmen | Schraubklemme | Bolzen M12 | |||||
Querschnitt | mm2 | max. 6 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | |||
Anziehdrehmoment | Nm | – | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20
| |||
Anschlusskontakt PE | – | Schraube M4 | Schraube M5 | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | Bolzen M12 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP00 | ||||||
Masse | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 | in Vorbereitung |