Datos técnicos
Filtro de red | Unidad | NF0055- | NF0120- | NF0220- | NF0420- | NF0910- | NF1800- | NF2700- | NF5400- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 | 17983789 | 17987504 | 17987865 | 18000576 | 29655331 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 V CA
| |||||||
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Corriente nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 | 42 | 91 | 180 | 270 | 540 |
Pérdida nominal de potencia | W | 4 | 6 | 30 | 30 | 51.5 | 89 | 103 | En preparación |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |||||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C | – | -3 % IN/K hasta máx. 60 °C | |||||||
Contacto de conexión | – | Bornas de jaula con collarín | Borna roscada | Perno M12 | |||||
Sección | mm2 | máx. 6 | 2.5-16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | |||
Par de apriete | Nm | – | 2 – 4 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 14 - 20
| |||
Contacto de conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M5 | Perno M6 | Perno M8 | Perno M10 | Perno M12 | ||
Par de apriete PE | Nm | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | IP00 | ||||||
Masa | kg | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 5 | 9 | 13.2 | En preparación |