规格4及以上的变频器

有以下3个电路:

线路图1

线路图2

线路图3

[1]

电源接触器

[4]

PLC

[2]

制动电阻

[5]

变频器

[3]

内部温度开关或过载继电器

线路图1

提示

如果使用线路图1(连接制动电阻,无电源接触器),则必须使用DC 24 V外部电源为变频器供电。

提示

使用线路图1时,没有与电源的电气隔离。设备并非无电压。如需将设备断电(例如为便于进行电气作业),则必须通过总开关进行关断。原则上,关断操作视具体设备而定并且取决于具体的应用场景,同时还要考虑到适用的规定。

信号触点在变频器中进行评估。用于评估的变频器的数字量输入端必须参数化为“外部制动电阻故障”功能。

  • 不需要通过可编程控制器作出反应。
  • 不需要通过外部开关设备切断电网连接。
  • 如果变频器检测到了受损的制动斩波器,将通过锁定整流块来中断能量流。
  • 变频器切换至“输出级阻断”。
线路图2

信号触点在PLC中进行评估。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • PLC必须断开主电源。
  • 变频器中没有直接反应。

在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。

线路图3

信号触点直接作用于电源接触器。

如果内部温度开关有响应,请注意以下事项:

  • 不需要通过可编程控制器作出反应。
  • 变频器中没有直接反应。