Variadores a partir del tamaño 4
Existen las 3 conexiones siguientes:
Conexión 1 | Conexión 2 | Conexión 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contactor de red | [4] | PLC |
[2] | Resistencia de frenado | [5] | Variador |
[3] | Interruptor térmico interno o relé de sobrecarga |
Conexión 1
AVISO

Al utilizar la conexión 1 (conexión de la resistencia de frenado sin contactor de red), el variador debe alimentarse externamente con 24 V CC.
AVISO

Cuando se utiliza la conexión 1 no se produce ninguna separación galvánica de la red. La unidad se encuentra bajo tensión. En caso de que se requiera desconectar la tensión de la unidad, por ejemplo para la realización de trabajos eléctricos, debe tener lugar una desconexión, p. ej., mediante el interruptor principal. La desconexión se realiza siempre según las disposiciones específicas de la instalación, dependiendo de la aplicación concreta y teniendo en cuenta las normativas aplicables.
El contacto de señalización se evalúa en el variador. La entrada binaria del variador conectada al contacto de señalización del interruptor de temperatura interno debe parametrizarse para la función "Fallo resistencia de frenado externa"
- No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
- No es necesaria ninguna separación de la conexión de red por un dispositivo de desconexión externo.
- Si el variador detecta un freno chopper cortocircuitado, se interrumpe el flujo de energía bloqueando el rectificador.
- El variador cambia a "Bloqueo de la etapa final".
Conexión 2
El contacto de señalización solo se evalúa en el PLC.
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- El PLC debe desconectar la alimentación de red.
- No se produce ninguna reacción directa en el variador.
Con la conexión 2 es posible que el PLC complete el ciclo de movimiento actual pese a la activación del interruptor automático térmico. Solo entonces se desconecta la alimentación de red. En este caso no se debe exceder la energía residual de frenado WResid = PRFNom × 20 s.
Conexión 3
El contacto de señalización surte efecto directamente sobre el contactor de red.
Si el interruptor térmico interno reacciona, observe lo siguiente:
- No es necesaria ninguna reacción por el PLC.
- No se produce ninguna reacción directa en el variador.