Conexión en paralelo de resistencias de frenado

Está permitido conectar en paralelo varias resistencias de frenado idénticas. Se aplica lo siguiente:

  • Conecte las conexiones de potencia de las resistencias de frenado en paralelo a +R y -R.
  • Cada una de las resistencias de frenado precisa una protección separada contra sobrecarga térmica.
  • Conecte en serie los contactos de señalización (contactos normalmente cerrado) de los dispositivos de protección.
  • Preste atención al valor mínimo admisible de la resistencia de frenado RRFmín cuando conecte resistencias de frenado en paralelo.