型号描述

示例︰MDX90A-0125-5E3-S00

MD

产品系列

MOVIDRIVE®

X

设备类型

X = 单轴变频器

90

系列

90 = 无DC 24 V开关电源

91 = 带DC 24 V开关电源

A

版本

A = 设备系列的版本状态

0125

功率等级

0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A

5

供电电压

2 = AC 200 ~ 240 V

5 = AC 380 ~ 500 V

E

EMC功率部件类型

0 = 集成安装了基础去干扰装置

E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准

3

连接方式

3 = 3相连接方式

S

设备款型

0 = 无关

S = MOVIDRIVE® system:通过MOVI-C® CONTROLLER控制

E = 变频器带设备协议CiA402

0

技术等级

0 = 标准规格

00

应用等级

0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = 客户专属解决方案

 

选件

/L = 涂层式印刷电路板结构

/P = 出厂参数

以下表为例:

/CES11A = 多信路编码器卡

/CES12A = 带增量式编码器模拟的多编码器卡

/CID21A,/CIO21A = 输入/输出卡

/CS..A = 安全选件MOVISAFE® CS..A