Denominação do tipo
Exemplo: MDX90A-0125-5E3-S00 | |
|---|---|
MD | Linha de produtos MOVIDRIVE® |
X | Tipo de unidade X = conversor de eixo único |
90 | Série 90 = sem fonte chaveada de 24 VCC 91 = com fonte chaveada de 24 VCC |
A | Versão A = número de versão da série de unidades |
0125 | Classe de potência 0125 = corrente nominal de saída, por ex., 0125 = 12.5 A |
5 | Tensão de alimentação 2 = 200 – 240 VCA 5 = 380 – 500 VCA |
E | Variante do módulo de potência EMC 0 = com supressão de interferência integrada E = filtro EMC com categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexão 3 = tipo de conexão trifásica |
S | Variante da unidade 0 = não relevante S = MOVIDRIVE® system: controle via MOVI-C® CONTROLLER E = conversor com perfil da unidade CiA402 |
0 | Nível de tecnologia 0 = versão padrão |
00 | Nível de aplicação 0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = solução específica para o cliente |
| Opções /L = versão com placas resinadas pintadas /P = parâmetros de fábrica A listagem seguinte serve de exemplo: /CES11A = placa de múltiplo encoder /CES12A = placa de múltiplo encoder com simulação de encoder incremental /CID21A, /CIO21A = placas de entrada/saída /CS..A = opcional de segurança MOVISAFE® CS..A |