Designación de modelo
Ejemplo: MDX90A-0125-5E3-S00 | |
|---|---|
MD | Serie de la unidad MOVIDRIVE® |
X | Tipo de unidad X = Variador de un eje |
90 | Serie 90 = Sin fuente de alimentación conmutable 24 V CC 91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC |
A | Versión A = Estado de versión de la serie de unidades |
0125 | Clase de potencia 0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A |
5 | Tensión de alimentación 2 = 200 – 240 V CA 5 = 380 – 500 V CA |
E | Variante del módulo de potencia CEM 0 = Supresión de interferencias integrada E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 |
3 | Tipo de conexión 3 = Tipo de conexión trifásica |
S | Variante de unidad 0 = No es relevante S = MOVIDRIVE® system: Control a través de MOVI-C® CONTROLLER E = Variador con perfil de unidad CiA402 |
0 | Nivel de tecnología 0 = Versión estándar |
00 | Nivel de aplicación 0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = Solución específica para el cliente |
| Opciones /L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas /P = Parámetros de fábrica La siguiente lista es a modo de ejemplo: /CES11A = Tarjeta multiencoder /CES12A = Tarjeta de encoders múltiples con simulación de encoder incremental /CID21A, /CIO21A = Tarjetas de entrada/salida /CS..A = Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A |