Tamanho 8

A

Vista de cima

[1]

X5: Tensão de alimentação +24 V

[2]

X1: Conexão de rede e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário na frente da bobina do circuito intermediário

[3]

X30 OUT: System bus

[4]

X30 IN: System bus

[5]

X6: Conexão para desligamento seguro (STO)

[6]

+UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário após a bobina do circuito intermediário

 

 

B

Vista frontal

[7]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[8]

Placa de blindagem

[9]

Chave de ID EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

Etiqueta do produto com código QR

[12]

S3: Chave do modo de operação modul bus

[13]

X20: Entradas digitais

[14]

X21: Saídas digitais

[15]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[16]

Placa de blindagem MOVILINK® DDI

[17]

Placa de blindagem do encoder

[18]

X31: Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE

[19]

LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20]

Slot de cartão

 

 

C

Vista de baixo

[21]

X16: Conexão MOVILINK® DDI

[22]

X15: Conexão do encoder do motor

[23]

Conexão à resistência de frenagem

[24]

X2: Conexão do motor

[25]

X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[26]

Parafuso de contato EMC no lado direito do conversor