Baugröße 8

A

Ansicht von oben

[1]

X5: 24-V-Versorgungsspannung

[2]

X1: Anschluss Netz und +UZ, -UZ: Anschluss Zwischenkreis vor Zwischenkreisdrossel

[3]

X30 OUT: Systembus

[4]

X30 IN: Systembus

[5]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

[6]

+UZ*, -UZ*: Anschluss Zwischenkreis nach Zwischenkreisdrossel

 

 

B

Ansicht von vorn

[7]

4 × PE-Anschluss Gehäuse

[8]

Schirmblech

[9]

EtherCAT®-ID-Schalter

[10]

7-Segment-Anzeige

[11]

Produktlabel mit QR-Code

[12]

S3: Schalter Betriebsart Modulbus

[13]

X20: Digitaleingänge

[14]

X21: Digitalausgänge

[15]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[16]

Schirmblech MOVILINK® DDI

[17]

Schirmblech Geber

[18]

X31: SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle

[19]

Status-LEDs EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20]

Kartensteckplatz

 

 

C

Ansicht von unten

[21]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI

[22]

X15: Anschluss Motorgeber

[23]

Anschluss Bremswiderstand

[24]

X2: Anschluss Motor

[25]

X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[26]

EMC-Kontaktschraube auf der rechten Seite des Umrichters