Tamaño 8

A

Vista desde arriba

[1]

X5: Tensión de alimentación de 24 V

[2]

X1: Conexión de red y circuito intermedio -UZ, -UZ: Conexión de circuito intermedio antes de reactancia

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

[5]

X6: Conexión desconexión segura de par (STO)

[6]

+UZ*, -UZ*: Conexión de circuito intermedio después de reactancia

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[7]

4 × Conexión PE en la carcasa

[8]

Chapa de apantallado

[9]

Interruptor de ID de EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

Etiqueta del producto con código QR

[12]

S3: Conmutador modo de funcionamiento bus del módulo

[13]

X20: Entradas binarias

[14]

X21: Salidas binarias

[15]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[16]

Chapa de apantallado MOVILINK® DDI

[17]

Chapa de apantallado encoder

[18]

X31: Interfaz de servicio SEW-EURODRIVE

[19]

LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

[20]

Ranura para tarjeta

 

 

C

Vista desde abajo

[21]

X16: Conexión MOVILINK® DDI

[22]

X15: Conexión de encoder de motor

[23]

Conexión de la resistencia de frenado

[24]

X2: Conexión del motor

[25]

X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor

[26]

Tornillo de contacto CEM en el lado derecho del variador