Chopper de frenagem

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

Tamanho

2

3

Tipo

0070

0093

0140

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

24

13

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

2.8

3.7

5.6

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

200% × potência de saída aparente SN

Contatos da conexão X2

Conector